Menu Search

Abrazaderas - Doble cabeza/Nylon

En stock

Este producto tiene dos trinquetes en la cabeza para permitir que el cable pase dos veces creando dos bucles para mantener dos haces separados.

Código De La Serie: SR1798

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables secundario Longitud general Diámetro máximo del haz de cables Color Compra
0,1446 € - 0,1522 € 19939 En stock
300.0 mm
83.0 mm
Negro
0,1081 € - 0,1138 € 34852 En stock
200.0 mm
47.0 mm
Negro
0,1723 € - 0,1814 € 4000 En stock
370.0 mm
105.0 mm
Negro
0,3794 € - 0,3995 € 59055 En stock
300.0 mm
72.0 mm
Natural
0,1358 € - 0,1429 € 4550 En stock
225.0 mm
59.0 mm
Negro
0,1081 € - 0,1138 € 40834 En stock
200.0 mm
47.0 mm
Natural
0,1403 € - 0,1477 € 265667 En stock
300.0 mm
72.0 mm
Negro
0,7617 € - 0,8018 € 36898 En stock
372.0 mm
100.0 mm
Natural
0,1905 € - 0,2004 € 34995 En stock
372.0 mm
100.0 mm
Negro
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Negro

10382042

Rango de precios
0,1522 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
19939 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    83.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Negro

10178225

Rango de precios
0,1138 € - 0,1081 €

Niveles de existencias
34852 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    47.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Negro

10382059

Rango de precios
0,1814 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    105.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Natural

10178232

Rango de precios
0,3995 € - 0,3794 €

Niveles de existencias
59055 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    72.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Brida para cables 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Negro

10382035

Rango de precios
0,1429 € - 0,1358 €

Niveles de existencias
4550 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    59.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de bucle de doble cabeza;Doble aro;4.8 mm;200.0 mm;PA;UL94 V-2;Natural

10178218

Rango de precios
0,1138 € - 0,1081 €

Niveles de existencias
40834 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    47.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Negro

10178249

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
265667 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    72.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de bucle de doble cabeza Doble aro 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10178256

Rango de precios
0,8018 € - 0,7617 €

Niveles de existencias
36898 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    100.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Brida para cables 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Negro

10178263

Rango de precios
0,2004 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
34995 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Rango de diámetro del haz de cables
    100.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm