Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones. Se montan para mayor estabilidad en una posición fija en el montaje.Las abrazaderas deslizantes pueden ser para orificios ranurados para una barra deslizante sólida o una barra redonda sólida. Con la abrazadera en su posición desactivada, la barra deslizante puede moverse a derecha o izquierda, con dos émbolos de bola con muelle suministrados para el libre movimiento de la barra. Puede bloquearse mediante un giro de 90 grados del asa de la abrazadera deslizante. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra deslizante sólida (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones.
Material: Zinc Código De La Serie: SR33973, SR33972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | Para barra altoxancho | h3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,9594 € - 90,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 61,6043 € - 82,1219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 74,3351 € - 99,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 67,9594 € - 90,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 61,6043 € - 82,1219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 61,6043 € - 82,1219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 65,8273 € - 87,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 67,9594 € - 90,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 67,9594 € - 90,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 67,9594 € - 90,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 65,8273 € - 87,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 65,8273 € - 87,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 61,6043 € - 82,1219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 74,3351 € - 99,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 67,9594 € - 90,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 63,6952 € - 84,9338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 65,8273 € - 87,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 65,8273 € - 87,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 74,3351 € - 99,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 65,8273 € - 87,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar