Menu Search

Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Negro

Esta brida con cierre de torsión ayuda a agrupar rápidamente los cables. Basta con girar los extremos para proporcionar una sujeción firme, y girar en la dirección opuesta para retirar la fijación con la misma facilidad. Esta fijación está fabricada en material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10036129

Número de pieza del fabricante:

TL-750BK

846 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0627 €
5000 + 0,0595 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

62,70 €

1000 x 0,0627 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola Bola
Color Negro
Altura general 39.4 mm
UL/CSA Descripción UL E70062
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros