Menu Search

Twist Ties 6.9 mm (D) PA Natural

Twist Lock Bundling Ties offers a fast, economical way to securely position and hold wire, cable or tubing. A single twist of the finger locks the bundle together. Another twist will open the lock to add or remove wire to the bundle.The reus able "EZ" Twist Lock is molded of tough, resilient Nylon 6/6 (UL 94V2).
Referencia de Essentra:

10363393

Número de pieza del fabricante:

23EZ0250N

10998 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0487 €
2500 + 0,0462 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

24,35 €

500 x 0,0487 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de extremo de bola 1/4" Lock
Color Natural
Método de montaje Abrazaderas de torsión
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros