Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € 8000 En stock
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € 244 En stock
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € 230 En stock
Natural
Snap-Lock
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
20.3 mm
Enganchable
0,0662 € - 0,0824 € 1000 En stock
Natural
0,0662 € - 0,0824 € 5000 En stock
4.8 mm
Natural
20.3 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € 4513 En stock
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Enganchable
  • de 37
Twist Ties 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10031469

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10034163

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034897

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
244 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10032060

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034903

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10031902

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties Montaje a presión 7.6 mm PA Natural

10628553

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10030615

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10034156

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032107

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10034590

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029558

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10032381

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Altura general
    57.9 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032343

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 36.8 mm 19.1 mm PA66 Natural

10032329

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura general
    64.3 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Twist Ties 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032350

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 4.0 mm 15.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029701

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
4513 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    15.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029725

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029718

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029749

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm