Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0751 € - 0,0936 € 5000 En stock
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € 996 En stock
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Grapa estriada
0,2603 € - 0,3213 € 7000 En stock
Natural
10.2 mm
Adhesive
0,2618 € - 0,3003 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Grapa estriada
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
  • de 37
Twist Ties 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030226

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030790

Rango de precios
0,0936 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    46.9 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030806

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    53.2 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030837

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    32.6 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
Twist Ties 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033777

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    33.8 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties Grapa estriada 7.6 mm PA Natural

10636077

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    35.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033807

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    43.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030899

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    63.6 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033715

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    37.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Twist Ties 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033722

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    39.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10488010

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    59.6 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033746

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    31.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Twist Ties 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030844

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    40.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Grapa estriada
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties Adhesivo 10.2 mm PA Natural

10011041

Rango de precios
0,3213 € - 0,2603 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    32.5 mm
Twist Ties 10.2 mm 12.7 mm 43.7 mm Nylon 6/6 Natural

10000533

Rango de precios
0,3003 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    11.1 mm
  • Anchura de la base
    8.3 mm
  • Altura general
    43.7 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031001

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    60.3 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033951

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    44.4 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031018

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    60.3 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031032

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    66.6 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031070

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    46.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm