10029817
STL-1-250-12-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0687 € |
| 10000 + | 0,0552 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaño del orificio compatible | 0.157 in |
|---|---|
| Tamaño del orificio compatible | 4.0 mm |
| Diámetro mínimo del cable compatible | 0.201 in |
| Diámetro mínimo del cable compatible | 5.1 mm |
| Diámetro máximo del cable compatible | 7.6 mm |
| Diámetro máximo del cable compatible | 0.299 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 2.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.079 in |
| Anchura de la base | 0.563 in |
| Anchura de la base | 14.3 mm |
| Altura general | 46.6 mm |
| Altura general | 1.835 in |
| Longitud del espaciador | 0.752 in |
| Longitud del espaciador | 19.1 mm |
| Color | Natural |
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| UL/CSA Descripción | UL E71558 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar