20175825
20175825
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Para el rail | 15.0 |
|---|---|
| h1 | 24.0 |
| l1 | 20.0 |
| w1 | 34.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 12.9 |
| h4 | 40.0 |
| l2 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 | 29.9 |
| d1 | M3 |
| Fuerza de retención kN | 130.0 |
| Apriete para Nm | 3.0 |
| Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar