Menu Search

Abrazaderas de marcaje

En stock

Cuentan con todos los beneficios de una abrazadera estándar, así como con una etiqueta de identificación en la que se puede escribir.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tag Location Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,2849 € - 0,2999 € Solicite el plazo de entrega aquí
Debajo de la cabeza
75.0 mm
270.0 mm
0,3378 € - 0,3556 € 3140 En stock
Por encima de la cabeza
50.0 mm
210.0 mm
0,0621 € - 0,0655 € 4002 En stock
Por encima de la cabeza
25.0 mm
111.5 mm
10253403 0,0614 € - 0,0646 € 18702 En stock
Debajo de la cabeza
25.0 mm
100.0 mm
0,3947 € - 0,4155 € 3046 En stock
Por encima de la cabeza
50.0 mm
200.0 mm
0,1133 € - 0,1194 € 7063 En stock
Debajo de la cabeza
50.0 mm
200.0 mm
10253458 0,0924 € - 0,0973 € Solicite el plazo de entrega aquí
Por encima de la cabeza
25.0 mm
130.0 mm
10253434 0,1403 € - 0,1477 € Solicite el plazo de entrega aquí
Debajo de la cabeza
50.0 mm
200.0 mm
0,1668 € - 0,1754 € 759 En stock
Por encima de la cabeza
20.0 mm
110.0 mm
Abrazadera de marcaje 270.0 mm 75.0 mm PA Natural

10253441

Rango de precios
0,2999 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Debajo de la cabeza
  • Anchura del fleje
    4.6 mm
Abrazadera de marcaje 210.0 mm 50.0 mm PA Natural

10331095

Rango de precios
0,3556 € - 0,3378 €

Niveles de existencias
3140 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Por encima de la cabeza
  • Anchura del fleje
    2.5 mm
Abrazadera de marcaje 111.5 mm 25.0 mm PA Natural

10253427

Rango de precios
0,0655 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
4002 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Por encima de la cabeza
  • Anchura del fleje
    2.5 mm
Abrazadera de marcaje 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10253403

Rango de precios
0,0646 € - 0,0614 €

Niveles de existencias
18702 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Debajo de la cabeza
  • Anchura del fleje
    2.5 mm
Abrazadera de marcaje 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10331071

Rango de precios
0,4155 € - 0,3947 €

Niveles de existencias
3046 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Por encima de la cabeza
  • Anchura del fleje
    2.5 mm
Abrazadera de marcaje 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253410

Rango de precios
0,1194 € - 0,1133 €

Niveles de existencias
7063 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Debajo de la cabeza
  • Anchura del fleje
    2.5 mm
Abrazadera de marcaje 130.0 mm 25.0 mm PA Natural

10253458

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Por encima de la cabeza
  • Anchura del fleje
    2.5 mm
Abrazadera de marcaje 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253434

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Debajo de la cabeza
  • Anchura del fleje
    4.6 mm
Abrazadera de marcaje 110.0 mm 20.0 mm PA Natural

10331088

Rango de precios
0,1754 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
759 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Por encima de la cabeza
  • Anchura del fleje
    2.5 mm