Cuentan con todos los beneficios de una abrazadera estándar, así como con una etiqueta de identificación en la que se puede escribir.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tag Location | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2849 € - 0,2999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Debajo de la cabeza
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 0,3378 € - 0,3556 € | 3140 En stock |
Por encima de la cabeza
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0655 € | 4002 En stock |
Por encima de la cabeza
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 10253403 | 0,0614 € - 0,0646 € | 18302 En stock |
Debajo de la cabeza
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 0,3947 € - 0,4155 € | 3046 En stock |
Por encima de la cabeza
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1194 € | 7063 En stock |
Debajo de la cabeza
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10253458 | 0,0924 € - 0,0973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Por encima de la cabeza
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|
| 10253434 | 0,1403 € - 0,1477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Debajo de la cabeza
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 0,1668 € - 0,1754 € | 759 En stock |
Por encima de la cabeza
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar