Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.
Código De La Serie: SR2001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material del gancho | Color | Longitud general | Anchura general | With Buckle? | With Screw Hole? | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7731 € - 3,9717 € | 1930 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sí
|
No
|
||
| 4331 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sí
|
No
|
|||
| 85 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sí
|
No
|
|||
| 3,1811 € - 3,5346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,1811 € - 3,5346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,9827 € - 3,3141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,3803 € - 1,5336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Negro
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 1,2312 € - 1,368 € | 1 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 0,6989 € - 0,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,8763 € - 0,9737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7668 € - 0,852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7668 € - 0,852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1993 € - 1,3325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 1,2256 € - 1,3618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Negro
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
|
||
| 0,7977 € - 0,8864 € | 20 En stock |
PEBD
|
Rojo
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 1500 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Sí
|
|||
| 1,2931 € - 1,4367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 0,6599 € - 0,7332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,3803 € - 1,5336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 0,5814 € - 0,646 € | 2159 En stock |
PEBD
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar