Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.
Código De La Serie: SR2001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material del gancho | Color | Longitud general | Anchura general | With Buckle? | With Screw Hole? | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0868 € - 4,4308 € | 85 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sí
|
No
|
||
| 3,8923 € - 4,22 € | 4331 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sí
|
No
|
||
| 3,6739 € - 3,8672 € | 1930 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sí
|
No
|
||
| 0,7589 € - 0,8432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1517 € - 1,2797 € | 910 En stock |
PEBD
|
Negro
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 1,1677 € - 1,2975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 1,1934 € - 1,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 1,3405 € - 1,4111 € | 9977 En stock |
Nylon
|
Negro
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,266 € - 1,4067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,976 € - 2,0801 € | 2000 En stock |
PE; PP
|
Negro
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 0,8533 € - 0,9481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7466 € - 0,8296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 12,9384 € - 13,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PE; PP
|
Negro
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sí
|
No
|
||
| 3,2287 € - 3,5875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | 9 En stock |
PEBD
|
Blanco
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 10166277 | 2,9043 € - 3,227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
|
| 2,4879 € - 2,7643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | 4 En stock |
PEBD
|
Negro
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar