20175986
20175986
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Diámetro del eje | 40.0 |
|---|---|
| h1 | 45.0 |
| l1 | 68.0 |
| w1 | 108.0 |
| w2 | 86.0 |
| w3 | 56.5 |
| h2 | 53.0 |
| h3 | 20.0 |
| h4 | 34.5 |
| h5 | 95.0 |
| l2 | 11.0 |
| d1 | M12 |
| d2 | M10 |
| Apriete para Nm | 17.0 |
| Fuerza de retención kN | 2000.0 |
| Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar