20265861
20265861
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| l1 min | 12.0 |
|---|---|
| l1 max | 14.0 |
| h1 min | 6.2 |
| h1 max | 7.2 |
| h2 | 6.2 |
| h3 | 9.6 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 | 3.3 |
| d1 | M5x15 |
| A/F | 4.0 |
| Fuerza de cierre máx. kN | 3.0 |
| Fuerza de apriete máx. Nm | 5.4 |
| Peso g | 9.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar