Menu Search

Abrazaderas de cuarto de vuelta 34.0 40.0 3-20 Poliamida

This Heavy-duty quarter-turn clamp provides rapid, secure fastening with high clamping force. An ideal choice for industrial enclosures, machinery and HVAC applications requiring quick access.
Referencia de Essentra:

20760526

Número de pieza del fabricante:

20760526

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 100,01 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

100,01 €

1 x 100,01 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del pomo Poliamida
Para un solo espesor de panel 3-20
d1 34.0
d2 40.0
d3 tol. h9 18.0
d4 8.0
d5 tol. H9 18.0
h1 31.5
h2 16.3
h3 16.0
Clamping force N 400.0
Fuerza de retención kN 400.0
Shear strength N 4800.0
Resistencia a la tracción (N) 1600.0
Material Acero inoxidable 303
Peso g 121.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros