20760519
20760519
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 + | 107,95 € |
| Material del pomo | Acero inoxidable |
|---|---|
| Para un solo espesor de panel | 3-20 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 30.0 |
| d3 tol. h9 | 14.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 14.5 |
| Clamping force N | 250.0 |
| Fuerza de retención kN | 250.0 |
| Shear strength N | 4800.0 |
| Tensile strength N | 1100.0 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Peso g | 84.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar