Menu Search

Abrazaderas de cuarto de vuelta 25.0 30.0 3-20 Poliamida

This Heavy-duty quarter-turn clamp provides rapid, secure fastening with high clamping force. An ideal choice for industrial enclosures, machinery and HVAC applications requiring quick access.
Referencia de Essentra:

20760502

Número de pieza del fabricante:

20760502

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 94,73 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

94,73 €

1 x 94,73 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del pomo Poliamida
Para un solo espesor de panel 3-20
d1 25.0
d2 30.0
d3 tol. h9 14.0
d4 8.0
d5 tol. H9 18.0
h1 29.0
h2 16.3
h3 14.5
Clamping force N 250.0
Fuerza de retención kN 250.0
Shear strength N 4800.0
Resistencia a la tracción (N) 1100.0
Material Acero inoxidable 303
Peso g 62.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros