Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación

En stock

Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.

Código De La Serie: SR2169

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Material Longitud de la base Método de montaje Compra
0,4767 € - 0,5016 € 34 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
0,6428 € - 0,6767 € 183 En stock
Aluminio
Adhesive
0,4929 € - 0,5188 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
1,1701 € - 1,2317 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
0,5059 € - 0,5328 € 600 En stock
Nylon 6/6
Tornillo
0,6447 € - 0,6781 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
1,0741 € - 1,1312 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Adhesive
1,4616 € - 1,5392 € 600 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
1,1409 € - 1,2011 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Adhesive
0,6146 € - 0,6468 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
0,6725 € - 0,7082 € 13348 En stock
Aluminio
Adhesive
0,9381 € - 0,9872 € 30 En stock
Aluminio
Adhesive
0,8309 € - 0,875 € 284 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,4671 € - 0,4919 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
80.5 mm
0,5294 € - 0,5749 € 71311 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
0,7647 € - 0,7647 € 5163 En stock
Nylon 6/6
0,3003 € - 0,3259 € 52926 En stock
Nylon 6/6
Montaje a presión
0,5769 € - 0,607 € 50 En stock
Nylon 6/6
Tornillo
0,5974 € - 0,6286 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Tornillo
0,41 € - 0,4315 € 649 En stock
Nylon 6/6
56.8 mm
  • de 4
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 77.0 mm 13.7 mm Natural Nylon 6/6

10154427

Rango de precios
0,5016 € - 0,4767 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    64.5 mm
  • Anchura del cable
    20.0 mm
  • Altura interior
    13.7 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.75 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 25.4 mm 7.9 mm Natural Aluminio

10148143

Rango de precios
0,6767 € - 0,6428 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    25.4 mm
  • Altura general
    7.9 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154496

Rango de precios
0,5188 € - 0,4929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10425756

Rango de precios
1,2317 € - 1,1701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10005996

Rango de precios
0,5328 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154595

Rango de precios
0,6781 € - 0,6447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 64.8 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10154564

Rango de precios
1,1312 € - 1,0741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154601

Rango de precios
1,5392 € - 1,4616 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 58.7 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10154526

Rango de precios
1,2011 € - 1,1409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154557

Rango de precios
0,6468 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 19.1 mm 6.4 mm Natural Aluminio

10148136

Rango de precios
0,7082 € - 0,6725 €

Niveles de existencias
13348 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    19.1 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 50.8 mm 14.3 mm Natural Aluminio

10148174

Rango de precios
0,9872 € - 0,9381 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    50.8 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 41.2 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154502

Rango de precios
0,875 € - 0,8309 €

Niveles de existencias
284 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Rango de precios
0,4919 € - 0,4671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    80.5 mm
  • Anchura del cable
    64.8 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 67.0 mm 9.9 mm Natural Nylon 6/6

10154403

Rango de precios
0,5749 € - 0,5294 €

Niveles de existencias
71311 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    53.4 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    16.4 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Natural Poliamida

10035993

Rango de precios
0,7647 € - 0,7647 €

Niveles de existencias
5163 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    63.8 mm
  • Anchura del cable
    10.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 65.0 mm 10.0 mm Natural Nylon 6/6

10005965

Rango de precios
0,3259 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
52926 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    52.0 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154533

Rango de precios
0,607 € - 0,5769 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Nylon 6/6

10154571

Rango de precios
0,6286 € - 0,5974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Rango de precios
0,4315 € - 0,41 €

Niveles de existencias
649 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    56.8 mm
  • Anchura del cable
    41.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida