10175576
TFCC-50-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,9094 € |
| 500 + | 1,8136 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Código de material | 3926909790 |
|---|---|
| Anchura interior | 65.2 mm |
| Anchura interior | 2.567 in |
| Altura interior | 0.122 in |
| Altura interior | 3.1 mm |
| Altura general | 15.8 mm |
| Altura general | 0.622 in |
| Rango de grosor del panel | 3.1 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.122 in |
| Material completo | Poliamida |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Natural |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Especificaciones | UL94 V-2 |
| Especificaciones | RMS-350 |
| Método de montaje | Sin montar |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar