Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación 75.8 mm 25.0 mm Gris Nylon 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V-2 nylon and is mounted with #6 or M3 screws. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 25.4 mm
Referencia de Essentra:

10022818

Número de pieza del fabricante:

RDAFCC-25

42423 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2166 €
500 + 0,2056 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

21,66 €

100 x 0,2166 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 3926909790
Longitud de la base 29.7 mm
Anchura del cable 25.4 mm
Diámetro del orificio de montaje 9.0 mm
Material completo Poliamida
Color Gris
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones UL94 V-2
Especificaciones RMS-01
Método de montaje Tornillo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros