Menu Search

Abrazadera J de montaje adhesivo

En stock

El color transparente disimula la abrazadera. Montaje rápido y fácil con base adhesiva. Cinco tamaños disponibles para varios diámetros de haz. PVC UL94 V-0 con adhesivo acrílico. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Diámetro máximo del cable compatible Longitud de la base Compra
0,7353 € - 0,7739 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,8339 € - 0,8779 € 495 En stock
0,7992 € - 0,8414 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,8381 € - 0,8823 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,7374 € - 1,829 € 499 En stock
0,3627 € - 0,3819 € 1135 En stock
0,3585 € - 0,3775 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,435 € - 0,4579 € 177802 En stock
0,189 € - 0,1989 € 19414 En stock
0,2849 € - 0,30 € 14494 En stock
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 6.4 mm 38.1 mm PVC Gris

10159422

Rango de precios
0,7739 € - 0,7353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    10.3 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 4.8 mm 31.8 mm PVC Gris

10159415

Rango de precios
0,8779 € - 0,8339 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    7.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 3.2 mm 25.4 mm PVC Gris

10159408

Rango de precios
0,8414 € - 0,7992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 9.5 mm 50.8 mm PVC Gris

10159446

Rango de precios
0,8823 € - 0,8381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    13.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 7.9 mm 44.5 mm PVC Gris

10159439

Rango de precios
1,829 € - 1,7374 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    11.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC Transparente

10160749

Rango de precios
0,3819 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
1135 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    10.3 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC Transparente

10160756

Rango de precios
0,3775 € - 0,3585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    12.3 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Transparente

10160725

Rango de precios
0,4579 € - 0,435 €

Niveles de existencias
177802 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    6.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC Transparente

10160763

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
19414 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    14.3 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Transparente

10160732

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
14494 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Transparente
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    8.3 mm