Menu Search

Abrazadera de collar Push-Fit 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera con distanciador de entrada lateral está fabricada en nylon natural UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10024584

Número de pieza del fabricante:

SCCBH-SE-10-19

993 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0588 €
5000 + 0,0559 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

58,80 €

1000 x 0,0588 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material Nylon 6/6
Anchura del clip 5.7 mm
Método de montaje Push-Fit
Longitud del espaciador 10.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros