Menu Search

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acero inoxidable 304

Referencia de Essentra:

20510343

Número de pieza del fabricante:

20510343

150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 40,5248 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

40,52 €

1 x 40,5248 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Fuerza de retención 1499.1 N
Máxima fuerza de agarre 1.50 kN
Tipo de la base Flanged
Color del asa Rojo
Mecanismo de cierre Locking
Tipo de bloqueo U-Bar
Tipo de montaje Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Material de base Acero inoxidable 304
Código de material 8205700000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros