Menu Search

#N/A 150.0 kg Acero inoxidable

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and flanged base providing a holding force while saving work space.
Referencia de Essentra:

10390290

Número de pieza del fabricante:

493805

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 44,1107 €
5 + 41,8999 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura debajo de la barra 23.0 mm
Fuerza de retención 150.0 kg
Tipo de la base Rebordeado
Color del asa Rojo
Material de base Acero inoxidable
Orientación del asa Vertical
Tipo del asa Asa recta
Movimiento del asa 110
Bar Movement 185
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros