Menu Search

#N/A Asa recta 63 ° 382 lbs Acero inoxidable

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Referencia de Essentra:

20510558

Número de pieza del fabricante:

20510558

60 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 37,0366 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

37,04 €

1 x 37,0366 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura debajo de la barra 31.0 mm
Fuerza de retención 173.3 kg
Tipo de la base Flanged
Color del asa Rojo
Material de base Acero inoxidable
Orientación del asa Vertical
Tipo del asa Asa recta
Movimiento del asa 63
Bar Movement 115
Tipo de brazo Adjustable
Código de material 8205700000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros