20510510
20510510
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 22,5149 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura debajo de la barra | 0.63 in |
---|---|
Altura debajo de la barra | 16.0 mm |
Fuerza de retención | 50.8 kg |
Fuerza de retención | 112 lbs |
Tipo de la base | Flanged |
Color del asa | Rojo |
Material de base | Acero inoxidable |
Orientación del asa | Vertical |
Tipo del asa | Asa recta |
Movimiento del asa | 65 |
Bar Movement | 114 |
Tipo de brazo | Adjustable |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar