Menu Search

#N/A Asa recta 65 ° 112 lbs Acero

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Referencia de Essentra:

20510503

Número de pieza del fabricante:

20510503

105 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 10,8333 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,83 €

1 x 10,8333 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura debajo de la barra 16.0 mm
Fuerza de retención 50.8 kg
Tipo de la base Rebordeado
Color del asa Rojo
Material de base Acero
Orientación del asa Vertical
Tipo del asa Asa recta
Movimiento del asa 65
Bar Movement 114
Tipo de brazo Adjustable
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros