Menu Search

Abrazadera de conexión de dos vías

En stock

Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro del taladro Compra
49,5018 € - 52,1077 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
45.0 mm
57,6594 € - 60,6979 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
35.0 mm
30,4056 € - 32,0124 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
51,50 € - 54,2089 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
45.0 mm
49,5018 € - 52,1077 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
40.0 mm
49,5327 € - 52,1489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
42,8789 € - 45,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
29,5507 € - 31,106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
49,5327 € - 52,1489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
42,8789 € - 45,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
48,719 € - 51,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
30.0 mm
29,4271 € - 30,9618 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
20.0 mm
48,6469 € - 51,2116 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
51,3455 € - 54,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
50.0 mm
49,5327 € - 52,1489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
42,8789 € - 45,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
57,7212 € - 60,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
30.0 mm
29,4271 € - 30,9618 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
25.0 mm
51,50 € - 54,2089 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
50.0 mm
30,2408 € - 31,8373 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
20.0 mm
  • de 10
Abrazadera de conexión de dos vías 45.0 mm 30.0 mm Natural

10493892

Rango de precios
52,1077 € - 49,5018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 35.0 mm 35.0 mm Negro

10494219

Rango de precios
60,6979 € - 57,6594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 30.0 mm 30.0 mm Negro

10495766

Rango de precios
32,0124 € - 30,4056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 45.0 mm 45.0 mm Natural

10495896

Rango de precios
54,2089 € - 51,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Natural

10493779

Rango de precios
52,1077 € - 49,5018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 50.0 mm 25.0 mm Negro

10494004

Rango de precios
52,1489 € - 49,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Negro

10494455

Rango de precios
45,1449 € - 42,8789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 20.0 mm 20.0 mm Negro

10424667

Rango de precios
31,106 € - 29,5507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Negro

10493786

Rango de precios
52,1489 € - 49,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Negro

10494103

Rango de precios
45,1449 € - 42,8789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Natural

10384527

Rango de precios
51,2734 € - 48,719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 20.0 mm 20.0 mm Natural

10459225

Rango de precios
30,9618 € - 29,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Negro

10384534

Rango de precios
51,2116 € - 48,6469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 50.0 mm 50.0 mm Natural

10417973

Rango de precios
54,0441 € - 51,3455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 45.0 mm 30.0 mm Negro

10493908

Rango de precios
52,1489 € - 49,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Negro

10494127

Rango de precios
45,1449 € - 42,8789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Natural

10494585

Rango de precios
60,77 € - 57,7212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Natural

10467657

Rango de precios
30,9618 € - 29,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 50.0 mm 50.0 mm Natural

10495933

Rango de precios
54,2089 € - 51,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 20.0 mm 20.0 mm Natural

10495711

Rango de precios
31,8373 € - 30,2408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090