Menu Search

Abrazadera de conexión de dos vías

En stock

Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro del taladro Compra
57,6594 € - 60,6979 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
49,5327 € - 52,1489 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
42,8789 € - 45,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
25.0 mm
62,8712 € - 66,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
49,5018 € - 52,1077 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
40.0 mm
42,8789 € - 45,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
30.0 mm
73,851 € - 77,7341 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
50.0 mm
57,6594 € - 60,6979 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
35.0 mm
62,8712 € - 66,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
51,8399 € - 54,5591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
48.0 mm
30,4056 € - 32,0124 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
62,8712 € - 66,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
50.0 mm
30,076 € - 31,6519 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
30.0 mm
57,6594 € - 60,6979 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
29,5507 € - 31,106 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
20.0 mm
73,4184 € - 77,2809 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
60.0 mm
51,2631 € - 53,972 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
42.0 mm
73,4184 € - 77,2809 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
50.0 mm
25,4204 € - 26,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
14.0 mm
62,8712 € - 66,1878 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
40.0 mm
  • de 10
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Negro

10494271

Rango de precios
60,6979 € - 57,6594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Negro

10493748

Rango de precios
52,1489 € - 49,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 25.0 mm 25.0 mm Natural

10494097

Rango de precios
45,1449 € - 42,8789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Negro

10494257

Rango de precios
66,1878 € - 62,8712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Natural

10493755

Rango de precios
52,1077 € - 49,5018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Natural

10494110

Rango de precios
45,1449 € - 42,8789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 50.0 mm 50.0 mm Natural

10495957

Rango de precios
77,7341 € - 73,851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 35.0 mm 35.0 mm Negro

10494202

Rango de precios
60,6979 € - 57,6594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 50.0 mm 50.0 mm Negro

10494356

Rango de precios
66,1878 € - 62,8712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 48.0 mm 48.0 mm Negro

10495926

Rango de precios
54,5591 € - 51,8399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión en ángulo T 25.0 mm 25.0 mm Negro

10495742

Rango de precios
32,0124 € - 30,4056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 50.0 mm 50.0 mm Natural

10494363

Rango de precios
66,1878 € - 62,8712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Natural

10384497

Rango de precios
31,6519 € - 30,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 30.0 mm 30.0 mm Negro

10494172

Rango de precios
60,6979 € - 57,6594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 20.0 mm 20.0 mm Natural

10424445

Rango de precios
31,106 € - 29,5507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 60.0 mm 60.0 mm Negro

10422076

Rango de precios
77,2809 € - 73,4184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 42.0 mm 42.0 mm Negro

10413388

Rango de precios
53,972 € - 51,2631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 50.0 mm 50.0 mm Natural

10419878

Rango de precios
77,2809 € - 73,4184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazaderas de conexión de dos vías 14.0 mm Negro

10383551

Rango de precios
26,7594 € - 25,4204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Abrazadera de conexión de dos vías 40.0 mm 40.0 mm Natural

10494653

Rango de precios
66,1878 € - 62,8712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Natural
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090