Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro del taladro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,4271 € - 30,9618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,5507 € - 31,106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 49,5018 € - 52,1077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 57,7212 € - 60,77 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 25,3586 € - 26,6976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,3586 € - 26,6976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,076 € - 31,6519 € | 7 En stock |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 57,6594 € - 60,6979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 49,1825 € - 51,7575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 51,8399 € - 54,5591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 62,8712 € - 66,1878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 42,8789 € - 45,1449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 62,8712 € - 66,1878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,4271 € - 30,9618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 48,719 € - 51,2734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,4271 € - 30,9618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,4271 € - 30,9618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,4271 € - 30,9618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 49,5327 € - 52,1489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 42,8789 € - 45,1449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar