10378533
463147
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,1213 € |
| 2500 - 12499 | 0,0577 € |
| 12500 + | 0,0549 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaño de la llave hexagonal compatible | 3.0 mm |
|---|---|
| Tamaño de la llave hexagonal compatible | 0.118 in |
| Diámetro de la cabeza | 7.2 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.283 in |
| Diámetro del vástago | 3.3 mm |
| Diámetro del vástago | 0.13 in |
| Diámetro roscado | 0.283 in |
| Diámetro roscado | 7.2 mm |
| Medida de la rosca | M5 |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Material | Acero |
| Finalizar | Zincado |
| Tipo de tornillo | Tornillos Confirmat |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar