Menu Search

Tapatornillos con seguro

En stock

Las tapas Secure Cover cubren las juntas expuestas en varios tipos de equipos de exterior. Protegen contra los daños, la corrosión y la contaminación. Se encajan en su sitio sin esfuerzo y son ideales para aplicaciones exteriores, como los juegos infantiles.

  • Los tapatornillos con seguro se utilizan para ocultar limpiamente los componentes de fijación. Ofrecen protección medioambiental ideal para juntas expuestas en una variedad de equipos de exterior.
  • Especialmente apropiado para usar en parques infantiles y aparatos de gimnasia.
  • Encaja en su lugar con un mínimo esfuerzo.
Material: PP Color: Negro, Amarillo, Rojo, Blanco, Azul, Verde Código De La Serie: SR2040

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
50 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D d1 d2 h H Tipo Compra
0,1153 € - 0,1216 € 1353 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1299 € - 0,137 € 17450 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1153 € - 0,1216 € 1915 En stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,2071 € - 0,218 € 800 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1299 € - 0,137 € 21579 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1384 € - 0,1459 € 485 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,3492 € - 0,3669 € 92 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1876 € - 0,1974 € 220 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1153 € - 0,1216 € 11735 En stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,3492 € - 0,3669 € 3476 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1876 € - 0,1974 € 1009 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1299 € - 0,137 € 166 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2071 € - 0,218 € 23158 En stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,3492 € - 0,3669 € 2894 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1876 € - 0,1974 € 25301 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,2071 € - 0,218 € 12199 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1384 € - 0,1459 € 37143 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1384 € - 0,1459 € 92 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1299 € - 0,137 € 670 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1153 € - 0,1216 € 1935 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
  • de 3
Tapatornillos con seguro M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blanco

10057193

Rango de precios
0,1216 € - 0,1153 €

Niveles de existencias
1353 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Tapatornillos con seguro M8 8.3 mm 32.0 mm PP Azul

10057308

Rango de precios
0,137 € - 0,1299 €

Niveles de existencias
17450 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tapatornillos con seguro 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Rango de precios
0,1216 € - 0,1153 €

Niveles de existencias
1915 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Tapatornillos con seguro M12 12.4 mm 43.0 mm PP Blanco

10057551

Rango de precios
0,218 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tapatornillos con seguro 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Rango de precios
0,137 € - 0,1299 €

Niveles de existencias
21579 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Tapatornillos con seguro;M6;PP;Verde

10057117

Rango de precios
0,1459 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 PP Rojo

10057513

Rango de precios
0,3669 € - 0,3492 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tapatornillos con seguro M10 10.3 mm 38.0 mm PP Blanco

10057438

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Rango de precios
0,1216 € - 0,1153 €

Niveles de existencias
11735 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Negro

10057506

Rango de precios
0,3669 € - 0,3492 €

Niveles de existencias
3476 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tapatornillos con seguro PP

10057452

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
1009 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tapatornillos con seguro M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blanco

10057315

Rango de precios
0,137 € - 0,1299 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tapatornillos con seguro 43.0 mm PP

10057568

Rango de precios
0,218 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
23158 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Azul

10057483

Rango de precios
0,3669 € - 0,3492 €

Niveles de existencias
2894 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tapatornillos con seguro 38.0 mm PP

10057445

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
25301 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tapatornillos con seguro M12 43.0 mm PP Verde

10057537

Rango de precios
0,218 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
12199 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tapatornillos con seguro M6 25.0 mm PP Azul

10057124

Rango de precios
0,1459 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
37143 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro M6 25.0 mm PP Amarillo

10057162

Rango de precios
0,1459 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tapatornillos con seguro 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Rango de precios
0,137 € - 0,1299 €

Niveles de existencias
670 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Tapatornillos con seguro M6 6.3 mm 25.0 mm PP Verde

10057179

Rango de precios
0,1216 € - 0,1153 €

Niveles de existencias
1935 En stock
Atributos
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Rosca de perno
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm