Menu Search

Protector de bridas DN 50, 2" PEBD Amarillo

Este protector de brida de PEBD amarillo protege toda la cara de una brida con un diámetro total de 160 mm, DN50. Las aletas flexibles garantizan un ajuste perfecto en un orificio nominal de 2". Es adecuado para bridas según DIN 2627-2638,150,BS5504 y ANSI B16.5.
Referencia de Essentra:

10306598

Número de pieza del fabricante:

552073

6212 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 1,8462 €
100 - 499 0,9231 €
500 + 0,8308 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

18,46 €

10 x 1,8462 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
OD 160.0 mm
d1 56.5 mm
d2 40.0 mm
H 32.0 mm
h 30.0 mm
 Tamaño nominal de la tubería 2"
 Tamaño nominal de la tubería DN 50
Especificaciones DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Color Amarillo
Material PEBD
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros