Menu Search

Protectores de bridas de alta presión

En stock

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color D Material Índice de presión de clase Tipo Compra
0,2248 € - 0,3498 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
31.8 mm
PEBD
3000
1
0,4004 € - 0,6229 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
101.6 mm
PEBD
3000
1
0,197 € - 0,3065 € 70 En stock
Rojo
25.4 mm
PEBD
6000
1
0,2508 € - 0,3902 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
38.1 mm
PEBD
3000
1
0,2264 € - 0,3522 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
50.8 mm
PEBD
3000
1
0,2185 € - 0,34 € 70 En stock
Azul
31.8 mm
PEBD
3000
1
0,2599 € - 0,4043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
63.5 mm
PEBD
3000
1
0,302 € - 0,4698 € 225 En stock
Rojo
50.8 mm
PEBD
6000
1
0,2665 € - 0,4145 € 40 En stock
Azul
50.8 mm
PEBD
3000
1
0,1858 € - 0,2891 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
25.4 mm
PEBD
3000
1
0,3871 € - 0,6021 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
76.2 mm
PEBD
3000
1
0,5357 € - 0,5952 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
127 mm
PEBD
3000
1
0,1096 € - 0,1705 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
12.7 mm
PEBD
6000
1
0,2669 € - 0,4152 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
63.5 mm
PEBD
3000
1
0,2648 € - 0,4119 € 40 En stock
Rojo
38.1 mm
PEBD
6000
1
0,2089 € - 0,325 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
31.8 mm
PEBD
6000
1
0,3922 € - 0,6101 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
88.9 mm
PEBD
3000
1
0,2183 € - 0,3395 € 360 En stock
Azul
38.1 mm
PEBD
3000
1
0,1711 € - 0,2661 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
12.7 mm
PEBD
3000
1
0,1788 € - 0,2781 € 98 En stock
Azul
19.1 mm
PEBD
3000
1
  • de 3
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in 3000 Azul PEBD

20592219

Rango de precios
0,3498 € - 0,2248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 4 in 3000 Azul PEBD

20592301

Rango de precios
0,6229 € - 0,4004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    101.6 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 in 6000 Rojo PEBD

20592349

Rango de precios
0,3065 € - 0,197 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in 3000 Azul PEBD

20592226

Rango de precios
0,3902 € - 0,2508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 2 in 3000 Azul PEBD

20592257

Rango de precios
0,3522 € - 0,2264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in 3000 Azul PEBD

20592202

Rango de precios
0,34 € - 0,2185 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 2 1/2 in 3000 Azul PEBD

20592264

Rango de precios
0,4043 € - 0,2599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 2 in 6000 Rojo PEBD

20592370

Rango de precios
0,4698 € - 0,302 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 2 in 3000 Azul PEBD

20592240

Rango de precios
0,4145 € - 0,2665 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 in 3000 Azul PEBD

20592196

Rango de precios
0,2891 € - 0,1858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 3 in 3000 Azul PEBD

20592288

Rango de precios
0,6021 € - 0,3871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.2 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 5 in 3000 Azul PEBD

20592318

Rango de precios
0,5952 € - 0,5357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    127 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1/2 in 6000 Rojo PEBD

20592325

Rango de precios
0,1705 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 2 1/2 in 3000 Azul PEBD

20592271

Rango de precios
0,4152 € - 0,2669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in 6000 Rojo PEBD

20592363

Rango de precios
0,4119 € - 0,2648 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in 6000 Rojo PEBD

20592356

Rango de precios
0,325 € - 0,2089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 3 1/2 in 3000 Azul PEBD

20592295

Rango de precios
0,6101 € - 0,3922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in 3000 Azul PEBD

20592233

Rango de precios
0,3395 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1/2 in 3000 Azul PEBD

20592172

Rango de precios
0,2661 € - 0,1711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 3/4 in 3000 Azul PEBD

20592189

Rango de precios
0,2781 € - 0,1788 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1