Menu Search

Protector de bridas de alta presión 76.2 mm Azul PE

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Proporcionan un ajuste seguro y una gran resistencia a los productos químicos. Se fabrican en PEBD azul. Son adecuados para el código SAE 61 (3000 PSI).
Referencia de Essentra:

10287699

Número de pieza del fabricante:

498751

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 3,71 €
50 - 249 1,7674 €
250 + 1,6789 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

18,55 €

5 x 3,71 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 76.7 mm
Índice de presión de clase 3000
Color Azul
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros