Menu Search

Protector de bridas de alta presión 1/2 in Azul PP

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Proporcionan un ajuste seguro y una gran resistencia a los productos químicos. Se fabrican en PEBD azul. Son adecuados para el código SAE 61 (3000 PSI).
Referencia de Essentra:

10100424

Número de pieza del fabricante:

3471100

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,342 €
2500 + 0,3248 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

171,00 €

500 x 0,342 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.7 mm
Índice de presión de clase 3000
Color Azul
Material PP
Tipo Ajustable a presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros