Menu Search

Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in Rojo PE

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Proporcionan un ajuste seguro y una gran resistencia a los productos químicos. Se fabrican en PEBD rojo. Son adecuados para el código SAE 62 (6000 PSI).
Referencia de Essentra:

10239964

Número de pieza del fabricante:

34385

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 4,9069 €
400 - 1999 2,3365 €
2000 + 2,2196 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

196,28 €

40 x 4,9069 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.1 mm
Índice de presión de clase 6000
Color Rojo
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros