Menu Search

Protector de bridas de alta presión 3/4 in Rojo PE

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Proporcionan un ajuste seguro y una gran resistencia a los productos químicos. Se fabrican en PEBD rojo. Son adecuados para el código SAE 62 (6000 PSI).
Referencia de Essentra:

10239933

Número de pieza del fabricante:

34382

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 3,0517 €
1000 - 4999 1,4532 €
5000 + 1,3805 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

305,17 €

100 x 3,0517 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.1 mm
Índice de presión de clase 6000
Color Rojo
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros