Menu Search

Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in Azul PE

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Proporcionan un ajuste seguro y una gran resistencia a los productos químicos. Se fabrican en PEBD azul. Son adecuados para el código SAE 61 (3000 PSI).
Referencia de Essentra:

10239902

Número de pieza del fabricante:

34375

80 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
45 - 449 3,2312 €
450 - 2249 1,5385 €
2250 + 1,4616 €
Paquete estándar: 450

Solicitar en múltiplos de 45

Precio total:

145,40 €

45 x 3,2312 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.1 mm
Índice de presión de clase 3000
Color Azul
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros