Menu Search

Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in Azul PE

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Proporcionan un ajuste seguro y una gran resistencia a los productos químicos. Se fabrican en PEBD azul. Son adecuados para el código SAE 61 (3000 PSI).
Referencia de Essentra:

10239896

Número de pieza del fabricante:

34374

490 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
70 - 699 3,9194 €
700 - 3499 1,8663 €
3500 + 1,773 €
Paquete estándar: 700

Solicitar en múltiplos de 70

Precio total:

274,36 €

70 x 3,9194 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.8 mm
Índice de presión de clase 3000
Color Azul
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros