Menu Search

Protector de bridas 1 in 3000 Azul PE

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Proporcionan un ajuste seguro y una gran resistencia a los productos químicos. Se fabrican en PEBD azul. Son adecuados para el código SAE 61 (3000 PSI).
Referencia de Essentra:

10239889

Número de pieza del fabricante:

34373

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 2,9171 €
1000 - 4999 1,3891 €
5000 + 1,3196 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

291,71 €

100 x 2,9171 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 25.4 mm
Índice de presión de clase 3000
Color Azul
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros