20111472
1255489
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| A | 36.0 mm |
|---|---|
| A | 1.417 in |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 0.421 in |
| D | 10.7 mm |
| E | 0.453 in |
| E | 11.5 mm |
| F | 17.0 mm |
| F | 0.669 in |
| G | 3.8 mm |
| G | 0.15 in |
| H | 0.26 in |
| H | 6.6 mm |
| Tipo | Arrowlock |
| Material | PP |
| Color | Naranja |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar