Menu Search

Redes protectoras flexibles 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Azul 30% PCR

Referencia de Essentra:

20950132

Número de pieza del fabricante:

20950132

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 194,6469 €
10 + 175,1822 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

194,65 €

1 x 194,6469 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro mínimo de envoltura 200.0 mm
Diámetro máximo de envoltura 400.0 mm
Longitud general 50.0 m
Color Azul
Material 30% PCR
Precio por Rollo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros