Menu Search

Pestillo de llave

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso con una leva giratoria (trinquete) que se fija conectando el marco o retenedor a la parte posterior. Son ideales para cajas de transporte, armarios y cajones de acero. El ángulo de rotación de la llave es de 90 grados. Estos cierres con leva de bloqueo tienen la misma llave, se suministran con dos llaves maestras y se presentan en acero con un acabado cromado.
Referencia de Essentra:

20123772

Número de pieza del fabricante:

250200150E

38 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 3,3552 €
5 + 3,0197 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,36 €

1 x 3,3552 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la leva 43.0 mm
Altura de la carcasa 20.0 mm
Material de la leva Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros