Menu Search

Pestillo de llave Misma llave 20.0 mm Natural

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso con una leva giratoria (trinquete) que se fija conectando el marco o retenedor a la parte posterior. Son ideales para cajas de transporte, armarios y cajones de acero. El ángulo de rotación de la llave es de 90 grados. Estos cierres con leva de bloqueo tienen la misma llave, se suministran con dos llaves maestras y se presentan en acero con un acabado cromado.
Referencia de Essentra:

20066635

Número de pieza del fabricante:

250200130E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 22,4643 €
100 + 9,9807 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

22,46 €

1 x 22,4643 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la leva 33.0 mm
Rango de agarre 20.0 mm
Altura de la carcasa 20.0 mm
Tipo de llave Misma llave
Color Natural
Finalizar Cromado
Material de la leva Acero
Rotación 90 °
Orientación de montaje Universal
Incluye Se suministran dos llaves con cada pestillo
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros