Menu Search

Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 26.5 mm Negro

Los pestillos de leva cilíndricos están diseñados para fijar y cerrar el acceso a paneles y puertas con una leva giratoria (trinquete) que se fija conectando el marco o retenedor a la parte posterior. Estos pestillos conllevan un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Pueden montarse en puertas con grosores comunes y son ideales para aplicaciones con puertas ligeras.
Referencia de Essentra:

20120351

Número de pieza del fabricante:

063120434E

91 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 44,9252 €
50 + 19,9609 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

44,93 €

1 x 44,9252 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la leva 45.0 mm
Longitud de agarre 26.0 mm
Rango de agarre 26.5 mm
Altura de la carcasa 20.0 mm
Tipo de llave Llave maestra
Tipo de cierre Master Key
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto
Material completo Aleación de zinc fundido
Material de la leva Acero
Orientación de montaje Universal
Incluye 2x Keys
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros