Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,3488 € - 0,7712 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.1 mm
Rojo
PVC
2
0,8562 € - 1,8928 € 10570 En stock
34.9 mm
Rojo
PVC
2
0,239 € - 0,5285 € 2350 En stock
20.6 mm
Rojo
PVC
2
0,3418 € - 0,7559 € 9554 En stock
22.0 mm
Rojo
PVC
2
1,0176 € - 2,2492 € 1050 En stock
41.3 mm
Rojo
PVC
2
0,2849 € - 0,6298 € 10500 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
10020135 0,2682 € - 0,593 € 8750 En stock
20.6 mm
Negro
PVC
2
0,1779 € - 0,3932 € 10000 En stock
16.3 mm
Negro
PVC
2
0,4723 € - 1,0448 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Negro
PVC
2
0,2418 € - 0,5346 € 750 En stock
14.3 mm
Negro
PVC
2
0,1276 € - 0,282 € 413 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
0,239 € - 0,5285 € 1250 En stock
13.2 mm
Negro
PVC
2
0,1932 € - 0,4271 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
Negro
PVC
2
0,143 € - 0,1588 € 68420 En stock
24.0 mm
Amarillo
EVA
1
2,5446 € - 2,6773 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Negro
PVC
2
2,5446 € - 2,6773 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Negro
PVC
2
1,2401 € - 1,3066 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
Negro
PVC
2
2,2529 € - 2,3699 € 282 En stock
31.2 mm
Negro
PVC
2
0,8379 € - 0,8822 € 361 En stock
14.3 mm
Negro
PVC
2
1,1276 € - 1,1872 € 2050 En stock
18.8 mm
Negro
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 25.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020913

Rango de precios
0,7712 € - 0,3488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020951

Rango de precios
1,8928 € - 0,8562 €

Niveles de existencias
10570 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020876

Rango de precios
0,5285 € - 0,239 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 22.0 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020890

Rango de precios
0,7559 € - 0,3418 €

Niveles de existencias
9554 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 41.3 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020982

Rango de precios
2,2492 € - 1,0176 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10019962

Rango de precios
0,6298 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10020135

Rango de precios
0,593 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 16.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10020050

Rango de precios
0,3932 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10020258

Rango de precios
1,0448 € - 0,4723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020012

Rango de precios
0,5346 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10019986

Rango de precios
0,282 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 13.2 mm 25.0 mm PVC Negro

10020005

Rango de precios
0,5285 € - 0,239 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 18.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10020098

Rango de precios
0,4271 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 24.0 mm 20.0 mm EVA Amarillo

10349625

Rango de precios
0,1588 € - 0,143 €

Niveles de existencias
68420 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinilo-etileno
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10360835

Rango de precios
2,6773 € - 2,5446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10360828

Rango de precios
2,6773 € - 2,5446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10360774

Rango de precios
1,3066 € - 1,2401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 31.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10360811

Rango de precios
2,3699 € - 2,2529 €

Niveles de existencias
282 En stock
Atributos
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10360729

Rango de precios
0,8822 € - 0,8379 €

Niveles de existencias
361 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 18.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10360767

Rango de precios
1,1872 € - 1,1276 €

Niveles de existencias
2050 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2