Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,5378 € - 1,189 € 980 En stock
20.6 mm
Negro
PVC
2
0,5574 € - 1,2322 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
Negro
PVC
2
0,3823 € - 0,8449 € 2050 En stock
18.8 mm
Rojo
PVC
2
0,36 € - 0,7958 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
Rojo
PVC
2
1,4316 € - 3,1649 € 29 En stock
40.8 mm
Negro
PVC
2
0,4001 € - 0,8844 € 60750 En stock
18.8 mm
Negro
PVC
2
0,1849 € - 0,4087 € 3000 En stock
8.7 mm
Rojo
PVC
2
0,0963 € - 0,2129 € 9500 En stock
9.3 mm
Rojo
PVC
2
0,157 € - 0,3472 € 3500 En stock
10.8 mm
Rojo
PVC
2
0,1082 € - 0,2393 € 11000 En stock
11.9 mm
Rojo
PVC
2
0,303 € - 0,6698 € 1600 En stock
15.3 mm
Rojo
PVC
2
0,2779 € - 0,6145 € 4250 En stock
14.3 mm
Rojo
PVC
2
0,0779 € - 0,1723 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7 mm
Rojo
PVC
2
0,157 € - 0,3472 € 5000 En stock
10.8 mm
Rojo
PVC
2
0,1252 € - 0,2768 € 7000 En stock
7.7 mm
Rojo
PVC
2
0,1487 € - 0,3287 € 4400 En stock
7.5 mm
Rojo
PVC
2
0,1122 € - 0,2482 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
Rojo
PVC
2
0,1045 € - 0,231 € 74250 En stock
9.7 mm
Rojo
PVC
2
0,1187 € - 0,2624 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
Negro
PVC
2
0,0889 € - 0,1966 € 3000 En stock
6.1 mm
Negro
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10020142

Rango de precios
1,189 € - 0,5378 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 26.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10020203

Rango de precios
1,2322 € - 0,5574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 18.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020845

Rango de precios
0,8449 € - 0,3823 €

Niveles de existencias
2050 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020821

Rango de precios
0,7958 € - 0,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 40.8 mm 38.0 mm PVC Negro

10162927

Rango de precios
3,1649 € - 1,4316 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    40.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 18.8 mm 35.0 mm PVC Negro

10112083

Rango de precios
0,8844 € - 0,4001 €

Niveles de existencias
60750 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 8.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020654

Rango de precios
0,4087 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.3 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020678

Rango de precios
0,2129 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 10.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020715

Rango de precios
0,3472 € - 0,157 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020746

Rango de precios
0,2393 € - 0,1082 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020791

Rango de precios
0,6698 € - 0,303 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 14.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020784

Rango de precios
0,6145 € - 0,2779 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.7 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020647

Rango de precios
0,1723 € - 0,0779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 10.8 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020708

Rango de precios
0,3472 € - 0,157 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020630

Rango de precios
0,2768 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.5 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020623

Rango de precios
0,3287 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.7 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020692

Rango de precios
0,2482 € - 0,1122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020685

Rango de precios
0,231 € - 0,1045 €

Niveles de existencias
74250 En stock
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10019870

Rango de precios
0,2624 € - 0,1187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 6.1 mm 13.0 mm PVC Negro

10162910

Rango de precios
0,1966 € - 0,0889 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    6.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2