Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
131 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,934 € - 2,0644 € 4056 En stock
38.1 mm
Rojo
PVC
2
0,3396 € - 0,751 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.1 mm
Rojo
PVC
2
0,8337 € - 1,8431 € 10570 En stock
34.9 mm
Rojo
PVC
2
0,3328 € - 0,736 € 2354 En stock
22.0 mm
Rojo
PVC
2
0,0996 € - 0,2201 € 19500 En stock
12.4 mm
Negro
PVC
2
0,1732 € - 0,3829 € 12500 En stock
16.3 mm
Negro
PVC
2
0,7093 € - 1,5676 € 780 En stock
28.6 mm
Rojo
PVC
2
0,1239 € - 0,274 € 500 En stock
7.5 mm
Rojo
PVC
2
0,1664 € - 0,368 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Rojo
PVC
2
0,18 € - 0,3979 € 1350 En stock
8.7 mm
Rojo
PVC
2
0,2774 € - 0,6133 € 1200 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
0,1678 € - 0,371 € 5000 En stock
13.2 mm
Negro
PVC
2
0,249 € - 0,5504 € 400 En stock
15.3 mm
Negro
PVC
0,3396 € - 0,751 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
Negro
PVC
2
0,5428 € - 1,1998 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
Negro
PVC
2
0,4599 € - 1,0173 € 4550 En stock
34.9 mm
Negro
PVC
2
0,1881 € - 0,4159 € 8850 En stock
17.4 mm
Negro
PVC
0,4885 € - 1,08 € 6250 En stock
16.3 mm
Negro
PVC
2
0,2612 € - 0,5774 € 4750 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
0,5238 € - 1,1578 € 4125 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
  • de 7
Capuchón con lengüeta 38.1 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020975

Rango de precios
2,0644 € - 0,934 €

Niveles de existencias
4056 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 25.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020913

Rango de precios
0,751 € - 0,3396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020951

Rango de precios
1,8431 € - 0,8337 €

Niveles de existencias
10570 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 22.0 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020890

Rango de precios
0,736 € - 0,3328 €

Niveles de existencias
2354 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 12.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10019979

Rango de precios
0,2201 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
19500 En stock
Atributos
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 16.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10020050

Rango de precios
0,3829 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 28.6 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020937

Rango de precios
1,5676 € - 0,7093 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.5 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020616

Rango de precios
0,274 € - 0,1239 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020852

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 8.7 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020661

Rango de precios
0,3979 € - 0,18 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10019962

Rango de precios
0,6133 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 13.2 mm 13.0 mm PVC Negro

10019993

Rango de precios
0,371 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020036

Rango de precios
0,5504 € - 0,249 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta 23.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10020166

Rango de precios
0,751 € - 0,3396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 26.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10020203

Rango de precios
1,1998 € - 0,5428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10020241

Rango de precios
1,0173 € - 0,4599 €

Niveles de existencias
4550 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10020074

Rango de precios
0,4159 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
8850 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 16.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020067

Rango de precios
1,08 € - 0,4885 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10020111

Rango de precios
0,5774 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926300090
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10020128

Rango de precios
1,1578 € - 0,5238 €

Niveles de existencias
4125 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790