Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1023 € - 0,2261 € | 32460 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0775 € - 0,1714 € | 102000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 10019818 | 0,0753 € - 0,1665 € | 19500 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,2737 € - 0,6052 € | 634 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | 5000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,385 € - 0,8511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1849 € - 0,4087 € | 1350 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2224 € - 0,4916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,2557 € - 0,5653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,1932 € - 0,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,2682 € - 0,593 € | 2250 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,2446 € - 0,5407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.988 in
25.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5394 € - 1,1923 € | 11 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0717 € - 2,3691 € | 8 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4723 € - 1,0448 € | 980 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8102 € - 1,7913 € | 34 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5394 € - 1,1923 € | 700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9853 € - 2,1785 € | 80 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 10020760 | 0,1765 € - 0,3902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.488 in
12.4 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
|
| 0,36 € - 0,7958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar